10393734
496085
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 103.245,1965 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Fehér |
Anyag | XLPO |
A csomagolás kialakítása | Tekercs |
Cső alakja | Kerek |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.079 in |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 2.0 mm |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 246.063 ft |
Teljes hossz | 75.0 m |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.236 in |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 6.0 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.039 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 1.0 mm |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz