Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
Az öncentráló ragasztott alátéteket általában ott használják, ahol a hidraulikafolyadékok és a pneumatikus olajok elterjedtek. Ideális választás a karbantartási, javítási és üzemeltetési alkalmazásokhoz.
A ragasztott alátéteket általában csavarokkal és anyacsavarokkal használják. Az alátét acélból készült, és gumi O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, amely illeszkedik az alátét belső átmérőjébe. Ez az alátét és tömítés kombinációja biztosítja a vízzáró szerelvényt az alkalmazáshoz.
Az ügyfeleknek lehetőségük van olyan készlet vásárlására, amely a BSP vagy a metrikus menetekhez megfelelő méretválasztékot tartalmaz. Ez biztosítja a megfelelő méretekhez való gyors és egyszerű hozzáférést. Alternatív megoldásként az ügyfelek egyedi alkatrészeket vásárolhatnak a kívánt menettípusban és adott méretben.
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Sorozat szám: SR1732
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz