Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz