Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN Műanyag Teljes felületet takaró karimavédők

 (3 Termékek)


Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Homlokfelület védők - domború

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Tartós homlokfelületvédő, amely védőelemként szolgál a karimák szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól való védelmére.Nincs szükség rögzítőkre.Tartós anyag. Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354

Karmiavédők

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353