Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Vállas csavarok

 (8 Termékek)


Anu-Lok Vállas csavarok – fejes csavar

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130

Szellőző vállas fejes csavarokat

A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.

A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.

  • A csavarok váll funkciója további felületet biztosít a jobb tapadáshoz.
  • A szellőző kialakítás lehetővé teszi az irányított légáramlást, ezáltal ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen fontos a szellőzés.
  • Megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0098.A4

Vállas csavar - hatlapú belső kulcsnyílású

A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.

A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.

A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.

  • A vállat pontos tűréssel megmunkálják, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
  • Könnyen meghúzható vagy lazítható imbuszkulccsal vagy hatszögletes kulccsal.
  • Kissé mágneses, erős és korrózióálló.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SRP0137, SRP0136

Vállas csavarok - Trapézfejű

A trapézfejű vállas csavarok, más néven trapézfejű vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek egy hengeres szárból állnak, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy perem található. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.

A válas lcsavarok akkor hasznosak, ha rögzítőcsapra, pecekre, összekötésre, tengelyre vagy csúszó mozgásra van szükség. Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.

A vállas csavarok ezen termékcsaládja enyhén domború fejjel és lapos csapágyazással rendelkezik. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű. Könnyen felszerelhető vagy eltávolítható hornyos csavarhúzóval. A csavarok alkalmasak elektronikai, orvosi eszközök, gépek és autóipari alkalmazásokhoz.

  • Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.
  • Enyhén domború trapézfejjel és lapos csapágyazással rendelkezik.
  • Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0144.A2

Vállas csavarok - hornyolt fejű

A vállas csavarok, amelyek vállas rögzítőkként is ismertek, egyfajta rögzítőelemek, amelyek hengeres fejjel és menetes szárral rendelkeznek. A fej és a szár között egy vállrész húzódik, amelyet pontos tűréssel megmunkáltak. A vállas csavarokat általában két alkatrész összekapcsolására használják, a váll pedig csapágyfelületként szolgál.

A vállas csavarok olyan alkalmazásokhoz megfelelőek, amelyek rögzítőcsapot, pecket, csuklót, tengelyt vagy csúszó mozgást igényelnek.

A vállas csavarok ezen termékcsaládja hornyolt fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hornyolt csavarhúzóval lehessen őket behajtani. Mágnesesek és kiváló nyírási ellenállással rendelkeznek, bár valamivel könnyebben korrodálódnak, mint a hagyományos vállas csavarok. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari, autóipari és építőipari alkalmazásokhoz.

  • A váll a fej és a szár között fut, amely pontos tűréshatárral van megmunkálva.
  • Hegesztett fejjel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy hornyos csavarhúzóval lehessen behajtani őket.
  • Mágneses és kiváló a nyírási ellenállása, bár valamivel könnyebben korrodálódnak, mint a hagyományos vállas csavarok.
Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0133

Vállas csavarok - ultra alacsony fej

A vállas csavarok ezen sorozata rendkívül alacsony fejjel és hatszögletű foglalattal rendelkezik. Ezeknek a nagyon alacsony profilú csavaroknak a fejmagassága körülbelül 1/3-a a normál vállas csavarokénak. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban. Ezek a csavarok gyógyszeripari és egyéb alkalmazásokhoz alkalmasak.

  • A nagyon alacsony profilú csavaroknak a fejmagassága körülbelül 1/3-a a normál vállas csavarokénak.
  • A hatlapú behajtással rendelkezik, amely ideális a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • Alkalmas gyógyszeripari és egyéb alkalmazásokhoz.
Anyag: Porfúvott rozsdamentes acél 316, 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Vállas csavarok – fejes csavar

A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.

  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők.

Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
  • Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél, 416 Rozsdamentes acél, Titán G2, Titán G5 Szín: , Fekete Sorozat szám: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vállascsavarok - fej nélküli

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0126