Menu Search

บานพับออฟเซต - ความหนาของใบ - 14.0 mm | 0.551 in; ความยาวโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in; ความกว้างโดยรวม - 45.0 mm | 1.772 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
รหัสรายการ:

1001205E

178 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 300.565 ฿
500 - 1999 285.536 ฿
2000 + 271.258 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

15,028.25 ฿

50 x 300.565 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
หมุนได้สูงสุด 180
ความยาวโดยรวม 47.0 mm
ความกว้างโดยรวม 45.0 mm
ความหนาโดยรวม 24.0 mm
ความหนาของใบ 14.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม Die Cast Zinc Alloy;Hardened Steel
วัสดุพิน เหล็กกล้า 1,045

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา