สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(19 กลุ่มสินค้า)
สกรูมีบ่าหัวฟิลิปส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับห่วงรัดกันสั่นซีรีส์ VG
ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE
ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือตัวเมียหรือตัวรับ ชิ้นส่วนเกลียวตัวผู้ มีจำหน่ายแยก
ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือด้านตัวผู้หรือมีเกลียว ชิ้นส่วนตัวรับตัวเมียแยกจำหน่ายต่างหาก ชิ้นส่วนตัวผู้และตัวเมียแยกขายต่างหาก
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สกรูขันด้วยหัวแม่มือใช้งานง่ายและยึดได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถใช้เครื่องมือในการยึด
สกรูหัวบากเหมาะสำหรับงานที่มองไม่เห็นหัว ลักษณะหัวเหล่านี้มีขอบด้านนอกเป็นทรงกระบอก
สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น
สกรูที่มีส่วนบนแบนที่ได้รับการออกแบบเพื่อขันให้แน่นในรูแบบฝัง เหมาะสำหรับงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง
สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ
สกรูหัวดอกเห็ดมีหัวโค้งเพื่อความสวยงามในการตกแต่ง
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สกรูเครื่องจักรแบบกลมเหล่านี้ให้การยึดเกาะเป็นพิเศษพร้อมการขันและการคลายออกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สลักเกลียวหัวซ็อคเก็ตและสกรูเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ นิยมใช้ในชิ้นส่วนเครื่องจักร การยึดแม่พิมพ์ และการจับยึด ซ็อคเก็ตช่วยให้สามารถขันได้ในกรณีที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับประแจหรือซ็อคเก็ต จำหน่ายในวัสดุ PEEK
สกรูขันด้วยหัวแม่มือใช้งานและยึดได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถใช้เครื่องมือในการยึด
สกรูขันด้วยหัวแม่มือเหล่านี้มีหัวพลาสติกไนลอนทรงปีกเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษเมื่อขันแน่น
สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์คเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ ยึดด้วยเครื่องมือทอร์ค
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ