| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 245.311 ฿ |
| 500 - 1999 | 233.052 ฿ |
| 2000 + | 221.396 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| หมุนได้สูงสุด | 180 |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 1.85 in |
| ความยาวโดยรวม | 47.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.772 in |
| ความกว้างโดยรวม | 45.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.551 in |
| ความหนาโดยรวม | 14.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.256 in |
| ความหนาของใบ | 6.5 mm |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุเต็ม | สังกะสีอัลลอยหล่อ;สแตนเลส |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า 1,045 |
| ประเภทบานพับ | Bearing Hinge |
| วิธีติดตั้ง | รูเปิด |
| รูปแบบตัวยึด | ติดตั้งบนพื้นผิว |
| จำนวนรูยึด | 2 |
| อะแดปเตอร์ | Adapter Not Included |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ