Menu Search

บานพับตรงมุม - ความหนาของใบ - 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in; ความกว้างโดยรวม - 26.0 mm | 1.024 in; สังกะสีอัลลอย

บานพับเข้ามุม 90 องศามีทรงที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการผสมผสานระหว่างความเป็นไปได้ในการออฟเฉตประตูเข้ากับวงกบ
รหัสรายการ:

20034191

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 40.002 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,000.20 ฿

100 x 40.002 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 30.0 mm
ความกว้างโดยรวม 26.0 mm
ความหนาโดยรวม 8.0 mm
ความหนาของใบ 8.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทบานพับ บานพับเปิด
วิธีติดตั้ง Screw On
รูปแบบตัวยึด ยึดแนวราบ
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา