Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20034351
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 + | 124.182 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| หมุนได้สูงสุด | 180 |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 2.362 in |
| ความยาวโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 47.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.85 in |
| ความหนาโดยรวม | 19.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.748 in |
| ความหนาของใบ | 8.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.315 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า;สแตนเลส |
| ประเภทบานพับ | บานพับเปิด |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| รูปแบบตัวยึด | พื้นผิวแบบขั้น |
| จำนวนรูยึด | 4 |