ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | การปรับ | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | วิธีติดตั้ง | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0074 ฿ - 19.399 ฿ | 772 มีในสต็อก |
คงที่
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.252 in
6.4 mm
|
กาว
|
||
11.8545 ฿ - 13.135 ฿ | 3368 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
กาว
|
||
18.5335 ฿ - 20.5278 ฿ | 1055 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
กาว
|
||
20.5947 ฿ - 22.8255 ฿ | 78 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.906 in
23.0 mm
|
กาว
|
||
14.2414 ฿ - 15.7807 ฿ | 63 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
กาว
|
||
13.7239 ฿ - 15.2051 ฿ | 216 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
กาว
|
||
58.4157 ฿ - 64.7244 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ปรับได้
|
Natural
|
ไนลอน
|
1 in
25.4 mm
|
กาว
|
||
12.2248 ฿ - 13.5454 ฿ | 43 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
กาว
|
||
64.9743 ฿ - 71.9924 ฿ | 15 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
กาว
|
||
12.7646 ฿ - 14.1433 ฿ | 90 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
กาว
|
||
48.2477 ฿ - 53.4634 ฿ | 10816 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
กาว
|
||
47.2305 ฿ - 52.3346 ฿ | 342 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
กาว
|
||
18.3193 ฿ - 20.3047 ฿ | 2490 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
กาว
|
||
4.8007 ฿ - 5.3138 ฿ | 26021 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
กาว
|
||
61.9225 ฿ - 68.6149 ฿ | 254 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
กาว
|
||
15.6602 ฿ - 17.3556 ฿ | 954 มีในสต็อก |
ปรับได้
|
Natural
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
กาว
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ