Menu Search

ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; กลม ; ขนาด - 25.0 mm ; ความกว้าง 25.0 mm | 0.984 in ; ความหนา 6.7 mm | 0.264 in

แผ่นรองแบบมีกาว รูปร่างกลม ทำจากโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) สีเทา และมีกาวด้านหลัง ใช้รองขาเฟอร์นิเจอร์อย่างง่ายดาย เพื่อปกป้องพื้นและช่วยให้เลื่อนเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างราบรื่น
รหัสรายการ:

499477

16227 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 21.9421 ฿
2000 - 79999 20.8491 ฿
80000 + 19.805 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

4,388.42 ฿

200 x 21.9421 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบการยึด กาว
วัสดุเต็ม Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
รูปทรงหัว กลม
วัสดุ PTFE;PE
อินเสิร์ทความสูง 6.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา