Menu Search

ยางรองยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี อินเสิร์ทความสูง ความกว้างฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวฐาน สั่งซื้อ
51.3709 ฿ - 56.9211 ฿ 2019 มีในสต็อก
สีเหลี่ยม
สีเทา
6.3 mm
66.9285 ฿ - 74.1607 ฿ 1470 มีในสต็อก
สีเหลี่ยม
สีเทา
6.3 mm
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; สีเหลี่ยม ; ขนาด - 70.0 mm ; ความกว้าง 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499497

ช่วงราคา
56.9211 ฿ - 51.3709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; สีเหลี่ยม ; ขนาด - 100.0 mm ; ความกว้าง 24.0 mm | 0.945 in ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499492

ช่วงราคา
74.1607 ฿ - 66.9285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • วัสดุ
    PTFE;PE