Menu Search

ยางรองยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี อินเสิร์ทความสูง ความกว้างฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวฐาน สั่งซื้อ
29.1744 ฿ - 32.3243 ฿ 2023 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีเทา
6.5 mm
59.6694 ฿ - 66.1165 ฿ 2176 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีเทา
6.5 mm
40.7076 ฿ - 45.1068 ฿ 2506 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีเทา
7.0 mm
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 30.0 mm ; ความกว้าง 30.0 mm | 1.181 in ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499490

ช่วงราคา
32.3243 ฿ - 29.1744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 50.0 mm ; ความกว้าง 50.0 mm | 1.969 in ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499496

ช่วงราคา
66.1165 ฿ - 59.6694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; ขนาด - 40.0 mm ; ความกว้าง 40.0 mm | 1.575 in ; ความหนา 7.0 mm | 0.276 in

499494

ช่วงราคา
45.1068 ฿ - 40.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • วัสดุ
    PTFE;PE