Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.4387 ฿ - 6.0187 ฿ 3196 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
สีขาว
ABS
ไม่มี
7.9372 ฿ - 8.7938 ฿ 1910 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
Natural
PA
กาว
6.1347 ฿ - 6.8039 ฿ 9704 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
Natural
PA
กาว
6.5675 ฿ - 7.2679 ฿ 217339 มีในสต็อก
2.4 mm
3.2 mm
Natural
PA
กาว
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 53625 มีในสต็อก
2.4 mm
4.5 mm
สีดำ
PA
กาว
4.3278 ฿ - 4.8007 ฿ 3030 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
Natural
PA
สกรู
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 27467 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
สีดำ
PA
กาว
6.8753 ฿ - 7.6115 ฿ 312022 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
สีดำ
PA
กาว
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 4038 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
7.4018 ฿ - 8.2004 ฿ 503 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
สีขาว
ABS
Rubber Adhesive
6.7593 ฿ - 7.491 ฿ 808643 มีในสต็อก
2.4 mm
3.2 mm
สีดำ
PA
กาว
7.3795 ฿ - 8.1781 ฿ 1327 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
สีขาว
ABS
Acrylic Adhesive
13.6034 ฿ - 15.0713 ฿ 1925 มีในสต็อก
4.6 mm
7.6 mm
Natural
PA
Acrylic Adhesive
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 1036 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
สีดำ
PA
กาว
43.6835 ฿ - 48.4084 ฿ 2916 มีในสต็อก
4.6 mm
7.6 mm
Natural
PA
Acrylic Adhesive
5.7242 ฿ - 6.3444 ฿ 131765 มีในสต็อก
2.4 mm
4.5 mm
Natural
PA
กาว
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ 4535 มีในสต็อก
2.4 mm
5.5 mm
Natural
PA
กาว
7.9372 ฿ - 8.7938 ฿ 2651 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
สีดำ
PA
กาว
10.9398 ฿ - 12.1177 ฿ 4176 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
Natural
PA
กาว
6.1793 ฿ - 11.9749 ฿ 4500 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
Natural
PA66
Acrylic Adhesive
  • จาก 2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ไม่มีกาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in ; สีขาว

FTH-40

ช่วงราคา
6.0187 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ธรรมชาติ

460333

ช่วงราคา
8.7938 ฿ - 7.9372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ธรรมชาติ

460330

ช่วงราคา
6.8039 ฿ - 6.1347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; ความยาวโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; ธรรมชาติ

460329

ช่วงราคา
7.2679 ฿ - 6.5675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.5 mm | 0.094 - 0.177 in ; ความยาวโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

494648

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ; ; สกรู;ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in;ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in, ธรรมชาติ

FTH-5-01-M

ช่วงราคา
4.8007 ฿ - 4.3278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ

494644

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.6 mm | 1.126 in ; สีดำ

494646

ช่วงราคา
7.6115 ฿ - 6.8753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สกรู ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in ; ความยาวโดยรวม 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

FTH-7-01-M

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.3 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in ; สีขาว

FTH-40A1-RT

ช่วงราคา
8.2004 ฿ - 7.4018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    Rubber Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.2 mm | 0.094 - 0.126 in ; ความยาวโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; สีดำ

494643

ช่วงราคา
7.491 ฿ - 6.7593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
808643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in ; สีขาว

FTH-40A-RT

ช่วงราคา
8.1781 ฿ - 7.3795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; ความยาวโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

FTH-8A-RT-M

ช่วงราคา
15.0713 ฿ - 13.6034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.6 - 7.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; สีดำ

494645

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; ความยาวโดยรวม 50.8 mm | 2 in ; ธรรมชาติ

FTH-10A-RT-M

ช่วงราคา
48.4084 ฿ - 43.6835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.6 - 7.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.5 mm | 0.094 - 0.177 in ; ความยาวโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; ธรรมชาติ

460334

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 5.5 mm | 0.094 - 0.217 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ธรรมชาติ

460332

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

494647

ช่วงราคา
8.7938 ฿ - 7.9372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.6 mm | 0.142 in

FTH-4A-RT-M

ช่วงราคา
12.1177 ฿ - 10.9398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล กาว #6. M3.5 PA66 ธรรมชาติ

FTH-5A-RT-M

ช่วงราคา
11.9749 ฿ - 6.1793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA66
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm