UC-4-RT
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 999 | 17.934 ฿ |
| 1000 - 9999 | 10.25 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.739 ฿ |
| 40000 + | 9.252 ฿ |
| วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| ความยาวฐาน | 1.344 in |
| ความยาวฐาน | 34.1 mm |
| ความกว้างฐาน | 0.625 in |
| ความกว้างฐาน | 15.9 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.250 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.250 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 6.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 - 50 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 32 - 122 °F |
| ความสูงโดยรวม | 0.297 in |
| ความสูงโดยรวม | 7.5 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ