จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 10.6141 ฿ |
1000 - 3999 | 10.0877 ฿ |
4000 + | 9.5835 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | สีดำ |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Adhesive;Screw Mount |
ความยาวฐาน | 29.4 mm |
ความยาวฐาน | 1.157 in |
ความกว้างฐาน | 13.4 mm |
ความกว้างฐาน | 0.528 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 9.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.354 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 9.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.354 in |
ความสูงโดยรวม | 14.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.551 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ