จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 16.3562 ฿ |
1000 - 3999 | 15.5398 ฿ |
4000 + | 14.759 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | สีดำ |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | Adhesive;Screw Mount |
ความยาวฐาน | 1.516 in |
ความยาวฐาน | 38.5 mm |
ความกว้างฐาน | 0.646 in |
ความกว้างฐาน | 16.4 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.63 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 16.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 16.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.63 in |
ความสูงโดยรวม | 0.807 in |
ความสูงโดยรวม | 20.5 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ