จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 14.9107 ฿ |
10000 - 39999 | 14.17 ฿ |
40000 + | 13.4606 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
วัสดุฐาน | กาวอะคริลิก |
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | ยึดด้วยกาว/สกรู |
ความยาวฐาน | 25.4 mm |
ความยาวฐาน | 1 in |
ความกว้างฐาน | 25.4 mm |
ความกว้างฐาน | 1 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.626 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 15.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 15.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.626 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ความสูงโดยรวม | 24.1 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.949 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ