Menu Search

แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงโดยรวม - 37.1 mm | 1.461 in; ความยาวโดยรวม - 25.4 mm | 1 in; ความกว้างโดยรวม - 21.6 mm | 0.85 in; UL94 V-2; PA; ธรรมชาติ

คลิปยึดสายไฟช่วยยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสายไฟจากส่วนประกอบที่บอบบางอื่น ๆ ดีไซน์แบบยึดด้วยสกรูหรือกาว
รหัสรายการ:

RWSB-16-01A-RT

1193 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 11.5154 ฿
10000 - 39999 10.9398 ฿
40000 + 10.3911 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

11,515.40 ฿

1000 x 11.5154 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
วัสดุฐาน กาวอะคริลิก
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง ยึดด้วยกาว/สกรู
ความยาวฐาน 25.4 mm
ความกว้างฐาน 25.4 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 25.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ความสูงโดยรวม 37.1 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา