Menu Search

แคลมป์สายเคเบิลแบบปรับได้

มีในสต็อก

คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
8.0978 ฿ - 8.9767 ฿ 39 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 8.5 mm
Push In
6.3845 ฿ - 7.0716 ฿ 152820 มีในสต็อก
ปรับได้
Natural
PA
3.0 - 8.5 mm
Push In
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 8.5 mm | 0.118 - 0.335 in

WAC2-01

ช่วงราคา
8.9767 ฿ - 8.0978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 8.5 mm | 0.118 - 0.335 in

WAC1-01

ช่วงราคา
7.0716 ฿ - 6.3845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 8.5 mm