Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
28.4159 ฿ - 31.49 ฿ 92331 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
49.1356 ฿ - 54.4449 ฿ 9948 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
32.6188 ฿ - 36.1479 ฿ 30610 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
50.1528 ฿ - 55.5692 ฿ 4036 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
44.1208 ฿ - 48.8813 ฿ 8836 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
21.3309 ฿ - 23.6331 ฿ 120205 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
39.4718 ฿ - 43.7415 ฿ 201460 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
62.6899 ฿ - 69.4627 ฿ 17432 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466130

ช่วงราคา
31.49 ฿ - 28.4159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466156

ช่วงราคา
54.4449 ฿ - 49.1356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466139

ช่วงราคา
36.1479 ฿ - 32.6188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466165

ช่วงราคา
55.5692 ฿ - 50.1528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466145

ช่วงราคา
48.8813 ฿ - 44.1208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466127

ช่วงราคา
23.6331 ฿ - 21.3309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466148

ช่วงราคา
43.7415 ฿ - 39.4718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466166

ช่วงราคา
69.4627 ฿ - 62.6899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP