บานพับปรับแรงบิดได้ทำงานด้วยการปรับแรงบิดเพียงครั้งเดียวโดยใช้สกรู ใช้จับยึดประตูหรือแผงให้อยู่ในตำแหน่ง สกรูปรับทำจากสแตนเลส บานพับขนาดกลางเหมาะสำหรับตัวยึด M4 และบานพับขนาดใหญ่เหมาะสำหรับตัวยึด M6 ซึ่งทั้งไม่ได้ให้มาด้วยสองแบบ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | สี | จบ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.8861 ฿ - 143.9134 ฿ | 25202 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
129.8861 ฿ - 143.9134 ฿ | 291 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีขาว
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
592.1079 ฿ - 656.0738 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไม่ตกแต่ง
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ