Menu Search

คลิปสายไฟปรับได้

มีในสต็อก

มีให้เลือก 2 แบบ รัดสายเคเบิลเข้ากับแผงโดยใช้อุปกรณ์ยึดแบบกดเข้าที่เพื่อยึดติดกับแผงขนาด 3 มม. แบบที่ 1 มีที่ยึดป้องกันการหมุนเพื่อยึดสายรัดเข้าที่และป้องกันการเคลื่อนไหว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
12.0374 ฿ - 13.3446 ฿ 299 มีในสต็อก
Push In
10.7971 ฿ - 11.9615 ฿ 818 มีในสต็อก
Push In
คลิปสายไฟ - พลาสติกปรับระดับได้ - 56.5 mm | 2.224 in

CMS-1

ช่วงราคา
13.3446 ฿ - 12.0374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    56.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
คลิปสายไฟ - พลาสติกปรับระดับได้ - 56.5 mm | 2.224 in

CMS-2

ช่วงราคา
11.9615 ฿ - 10.7971 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    56.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm