จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
เปิด/ปิด | Open/Closed |
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | 11.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | 0.437 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.626 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 15.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.717 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 18.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 0.437 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด | 11.1 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.126 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 3.2 mm |
ความสูงโดยรวม | 10.2 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.402 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ