Menu Search

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด/ปิด, 25.4 mm | 1 in ; 34.9 mm | 1.374 in ; 3.2 mm | 0.126 in

บุชชิ่งอเนกประสงค์นี้ผลิตจากวัสดุคงสภาพทางความร้อน มาตรฐาน UL94 V2 ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง บุชชิงนี้ยังช่วยรองรับสายเคเบิลด้วยการดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนด้วย
รหัสรายการ:

466894

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เปิด/ปิด Open/Closed
คุณสมบัติพิเศษ ทนความร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 34.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 37.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด 25.4 mm
ความหนาแผงสูงสุด 3.2 mm
ความสูงโดยรวม 10.2 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา