Menu Search

บุชอเนกประสงค์ - ทั่วไป, ; ; สีดำ

บุชชิงอเนกประสงค์นี้ผลิตจากวัสดุ มาตรฐาน UL94 V2 ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง บุชชิงนี้ยังช่วยรองรับสายเคเบิลด้วยการดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนด้วย
รหัสรายการ:

PGSD-11

69590 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 9.356 ฿
1000 - 3999 8.883 ฿
4000 + 8.4413 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

935.60 ฿

100 x 9.356 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เปิด/ปิด ทั่วไป
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 40.9 mm
ความหนาแผงสูงสุด 3.2 mm
ความสูงโดยรวม 11.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา