Menu Search

บุชอเนกประสงค์ - ทั่วไป, ; ; สีดำ

บุชชิงอเนกประสงค์นี้ผลิตจากวัสดุ มาตรฐาน UL94 V2 ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง บุชชิงนี้ยังช่วยรองรับสายเคเบิลด้วยการดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนด้วย
รหัสรายการ:

PGSD-2

600 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.7822 ฿
5000 - 19999 5.4922 ฿
20000 + 5.2156 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,891.10 ฿

500 x 5.7822 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เปิด/ปิด ทั่วไป
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 18.5 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
ความสูงโดยรวม 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา