Menu Search

บุชอเนกประสงค์ - ทั่วไป, ; ; สีดำ

บุชชิงอเนกประสงค์นี้ผลิตจากวัสดุ มาตรฐาน UL94 V2 ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ผ่านการปรับแต่ง บุชชิงนี้ยังช่วยรองรับสายเคเบิลด้วยการดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนด้วย
รหัสรายการ:

PGSD-8

1310 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 7.085 ฿
2000 - 7999 6.7326 ฿
8000 + 6.3935 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

1,417.00 ฿

200 x 7.085 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เปิด/ปิด ทั่วไป
ความสูงโดยรวม 11.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E320906

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา