Menu Search

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - รูปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ

บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา

การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 ทนความร้อน หรือไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
23.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
Open/Closed
1642 มีในสต็อก
25.4 mm
34.9 mm
3.2 mm
Open/Closed
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.6 mm
27.8 mm
3.2 mm
Open/Closed
590 มีในสต็อก
11.1 mm
15.9 mm
3.2 mm
Open/Closed
14903 มีในสต็อก
26.9 mm
38.1 mm
3.2 mm
Open/Closed
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด/ปิด, 23.8 mm | 0.937 in ; 31.8 mm | 1.252 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466893


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open/Closed
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทนความร้อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    23.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    31.8 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด/ปิด, 25.4 mm | 1 in ; 34.9 mm | 1.374 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466894


ระดับสินค้าคงคลัง
1642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open/Closed
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทนความร้อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    34.9 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด/ปิด, 20.6 mm | 0.811 in ; 27.8 mm | 1.094 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466892


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open/Closed
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทนความร้อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    20.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    27.8 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - , ; ; เปิด/ปิด;11.1 mm | 0.437 in;15.9 mm | 0.626 in;3.2 mm | 0.126 in

466888


ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open/Closed
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทนความร้อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
บุชชิ่งอเนกประสงค์ - เปิด/ปิด - เปิด/ปิด, 26.9 mm | 1.059 in ; 38.1 mm | 1.5 in ; 3.2 mm | 0.126 in

466895


ระดับสินค้าคงคลัง
14903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เปิด/ปิด
    Open/Closed
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทนความร้อน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ
    26.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    38.1 mm