Menu Search

ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ;

อินเสิร์ทท่อเหลี่ยมนี้ทำจาก LDPE สีดำและมีฐานที่ทำมุมจึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ยางเพื่อช่วยในการสอดและยึด
รหัสรายการ:

199132

11345 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.1519 ฿
10000 - 399999 6.795 ฿
400000 + 6.4559 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,151.90 ฿

1000 x 7.1519 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา