Menu Search

ท่อสอดสาย - ความหนาผนังสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ;

อินเสิร์ทท่อเหลี่ยมนี้ทำจาก LDPE สีดำและมีฐานที่ทำมุมจึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ยางเพื่อช่วยในการสอดและยึด
รหัสรายการ:

199134

4882 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 5.2424 ฿
25000 - 99999 4.9791 ฿
100000 + 4.7293 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

13,106.00 ฿

2500 x 5.2424 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา