Menu Search

การล็อคขอบ - 1.6 mm | 0.063 in ; 1.8 mm | 0.071 in ; 6.0 mm | 0.236 in

คลิปรองรับการยึดขอบสแน็ปอินนี้เข้ากับรูด้านล่างแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยึดเข้ากับ pcb ด้วยคลิปด้านข้าง คลิปด้านบนมีเขี้ยวเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดรู PCB สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

HLCBSE2-6M-01

13373 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.612 ฿
10000 - 39999 4.385 ฿
40000 + 4.162 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,612.00 ฿

1000 x 4.612 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวยึดแบบคลิป
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.8 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.2 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 6.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา