จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.3373 ฿ |
10000 - 39999 | 3.1722 ฿ |
40000 + | 3.0116 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบไม่ล็อก |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดแบบคลิป |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.8 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.071 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 1.2 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.047 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 25.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.984 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความสูงของหัวล็อค A | 5.9 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.232 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ