| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.7394 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.5967 ฿ |
| 40000 + | 2.4673 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบไม่ล็อก |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดแบบคลิป |
| วัสดุ | PA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.8 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.071 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 1.2 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.047 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ความสูงของหัวล็อค A | 5.9 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.232 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ