Menu Search

การล็อคขอบ - ; 22.0 mm | 0.866 in

ตัวยึดบอร์ดล็อคนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดเข้ากับรูและยึด PCB ไว้ที่ด้านข้างโดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนบอร์ด สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

UBM-22.0M-01

58 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 13.943 ฿
5000 - 19999 13.252 ฿
20000 + 12.588 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,971.50 ฿

500 x 13.943 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.3 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.3 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 22.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 3.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา