Menu Search

การล็อคขอบ - ; 15.5 mm | 0.61 in

ตัวล็อคขอบ - สแนปอิน, กันการหมุน, ไม่มีเขี้ยว เหมาะสำหรับความหนาของแผง - ที่ปลายด้านหนึ่ง และ - ของปลายอีกด้านหนึ่ง ความยาวตัวเว้นระยะคือ 15.5 มม. | 0.61 นิ้ว
รหัสรายการ:

UBMC-15.5M-01

4674 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 17.075 ฿
5000 - 19999 16.222 ฿
20000 + 15.41 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,537.50 ฿

500 x 17.075 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความหนาของแผงสูงสุด A 2.3 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.3 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความสูงของหัวล็อค A 4.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา