Menu Search

แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

แผ่นกันลื่นพร้อมกาวยาง เทปโฟมโพลีเอทิลีนรองด้วยกระดาษเคลือบซิลิโคน แพ็กละ 1,000 ชิ้น
รหัสรายการ:

ASPR-12-125

34528 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.2385 ฿
10000 - 39999 4.0288 ฿
40000 + 3.8236 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,238.50 ฿

1000 x 4.2385 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
วัสดุ โฟม PE
รูปทรง กลม
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 19.1 mm
ความสูงฐาน 3.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา