Menu Search

แผ่นกันลื่น - ความยาวฐาน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างฐาน - 25.4 mm | 1 in ; รูปทรง - สี่เหลี่ยมจัสตุรัส วัสดุ - โฟม PE

แผ่นกันลื่นพร้อมกาวยาง เทปโฟมโพลีเอทิลีนรองด้วยกระดาษเคลือบซิลิโคน แผงละ 20 ชิ้น
รหัสรายการ:

ASPS-16-062

2569 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 79 3.5693 ฿
80 - 319 3.3908 ฿
320 + 3.2213 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8

ราคารวมทั้งหมด:

28.55 ฿

8 x 3.5693 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
วัสดุ โฟม PE
รูปทรง สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.4 mm
ความสูงฐาน 1.6 mm
ความยาวฐาน 25.4 mm
ความกว้างฐาน 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา