Menu Search

ฝาครอบสลัก Banjo

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันและแหวนรองในชิ้นเดียวกัน ฝาครอบหัวน็อตทรงแบนโจยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันได้ ทั้งระหว่างการประกอบ จัดเก็บ และขนส่ง

ฝาครอบสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยปกป้องการใช้งานของคุณจากความเสียหายและฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับห่วงพยุงที่เชื่อมติดกันอีกด้วย ฝาครอบนี้จับได้ง่ายแม้สวมถึงมืออยู่ และยังมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง สั่งซื้อ
4.32 ฿ - 4.789 ฿ 10013 มีในสต็อก
M12
24.0 mm
3.874 ฿ - 4.292 ฿ 97 มีในสต็อก
M8
16.5 mm
4.436 ฿ - 4.914 ฿ 33525 มีในสต็อก
M10
22.0 mm
4.659 ฿ - 5.16 ฿ 8020 มีในสต็อก
M14
26.0 mm
ฝาครอบขอเกี่ยว Banjo - ; ความยาวสายรัด 50.0 mm | 1.969 in ;

110488

ช่วงราคา
4.789 ฿ - 4.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    24.0 mm
  • เกลียวสลัก
    M12
ฝาครอบขอเกี่ยว Banjo - ; ความยาวสายรัด 50.0 mm | 1.969 in ;

110486

ช่วงราคา
4.292 ฿ - 3.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    16.5 mm
  • เกลียวสลัก
    M8
ฝาครอบขอเกี่ยว Banjo - ; ความยาวสายรัด 50.0 mm | 1.969 in ;

110487

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    22.0 mm
  • เกลียวสลัก
    M10
ฝาครอบขอเกี่ยว Banjo - ; ความยาวสายรัด 50.0 mm | 1.969 in ;

110489

ช่วงราคา
5.16 ฿ - 4.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    26.0 mm
  • เกลียวสลัก
    M14