Menu Search

จุกอุดยูเนียน Banjo - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้: 8.0 mm | 0.315 in ; ; ไม่มีแถบ

จุกอุดยูเนียนแบนโจ LDPE ธรรมชาติไม่มีแท็บป้องกันยูเนียนแบนโจไม่ให้ได้รับความเสียหายและจากสิ่งปนเปื้อน
รหัสรายการ:

12863

795 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 4.334 ฿
50000 - 1999999 4.116 ฿
2000000 + 3.912 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

21,670.00 ฿

5000 x 4.334 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ประเภทจุก ไม่มีแถบ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา