Menu Search

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - กดยึด

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สายรัดยึดโดยการดันช่วยให้การติดตั้งมมีความง่ายและแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน รูปทรงหัว ความยาวโดยรวม สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
5.3673 ฿ - 5.9473 ฿ 5853 มีในสต็อก
UL94 HB
127.0 mm
สีดำ
โพลีโพรไพลีน
4.5731 ฿ - 5.0639 ฿ 3097 มีในสต็อก
UL94 V-2
127.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิลบอล - สีดำ ; โพลีโพรไพลีน ; 127.0 mm | 5 in

PT-203

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5853 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • วัสดุ
    PP
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีดำ ; ไนลอน 6/6 ; 127.0 mm | 5 in

PT-303

ช่วงราคา
5.0639 ฿ - 4.5731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3097 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm