Menu Search

สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

สายรัดเคเบิลแบบลูกปัดนี้ช่วยให้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งตามความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม การออกแบบลูกปัดช่วยป้องกันการลื่นไถลจากแรงดึง
รหัสรายการ:

BT-4-01-NT

6690 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.7968 ฿
10000 - 39999 3.6094 ฿
40000 + 3.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,796.80 ฿

1000 x 3.7968 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว ไม่ชุบ
สี Natural
รูปทรงหัว หยดน้ำตา
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 25.4 mm
ความยาวโดยรวม 101.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
คุณสมบัติพิเศษ สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางต้องมี 3 ลูกปัดประกบกัน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา