Menu Search

สายรัดเคเบิลบอล - ; , ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;150.0 mm | 5.906 in

สายรัดเคเบิลนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6 เกรด UL94 V-2 สายเป็นลูกปัดและมีหัวล็อค มีเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด 35.6 มม
รหัสรายการ:

LBT-18-01

36127 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.9369 ฿
10000 - 39999 0.8923 ฿
40000 + 0.8477 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

936.90 ฿

1000 x 0.9369 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว ไม่ชุบ
สี Natural
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 35.6 mm
ความยาวโดยรวม 150.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E93670

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา