0191050901VR
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 7.916 ฿ |
| 1000 - 9999 | 4.529 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.301 ฿ |
| 40000 + | 4.083 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียวรับ | 0.102 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียวรับ | 2.6 mm |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | HDPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.102 in |
| ความสูงหัว | 2.6 mm |
| เกลียวมาตรฐาน | เมตริก |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบหัว | Cap Head |
| ประเภทสกรู | Binder Screw Set |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ