Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 6.566 ฿ |
| 1000 - 9999 | 3.754 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.564 ฿ |
| 40000 + | 3.387 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียวรับ | 1.378 in |
|---|---|
| ความยาวเกลียวรับ | 35.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| ขนาดเกลียว | M4 |
| สี | สีขาว |
| วัสดุ | HDPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.472 in |
| ความสูงหัว | 0.102 in |
| ความสูงหัว | 2.6 mm |
| เกลียวมาตรฐาน | เมตริก |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบหัว | Cap Head |
| ประเภทสกรู | Binder Screw Set |