| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 3.921 ฿ |
| 2500 - 9999 | 3.721 ฿ |
| 10000 + | 3.54 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวเกลียว | 48.0 mm |
|---|---|
| ความยาวเกลียว | 1.89 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| สี | สีขาว |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.63 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| รูปแบบหัว | Round Head |
| ประเภทสกรู | Book Screw - Male |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ