Menu Search

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; ; สีดำ

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว LDPE สีดำช่วยป้องกันสลักเกลียวจากสภาพอากาศและการกระทบและเป็นตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนในการเพิ่มความสวยงามให้กับงาน
รหัสรายการ:

12970

80115 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1200 - 11999 14.542 ฿
12000 - 47999 13.813 ฿
48000 + 13.122 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1200

ราคารวมทั้งหมด:

17,450.40 ฿

1200 x 14.542 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ระยะระหว่างส่วนแบบ 29.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา