| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,485.744 ฿ |
| 10 - 39 | 1,411.461 ฿ |
| 40 + | 1,340.881 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.315 - 0.551 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 8.0 - 14.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 14.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.472 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 12.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 100.066 ft |
| ความยาวโดยรวม | 30.5 m |
| ความยาวของม้วน | 100.066 ft |
| ความยาวของม้วน | 30.5 m |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL224 VW-1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ