Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,740.381 ฿ |
| 10 - 39 | 1,653.362 ฿ |
| 40 + | 1,570.69 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุ | PES |
| ขายต่อ | ม้วน |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.394 - 0.709 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 10.0 - 18.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 15.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด | 0.591 in |
| ความยาวโดยรวม | 100.066 ft |
| ความยาวโดยรวม | 30.5 m |
| ความยาวของม้วน | 100.066 ft |
| ความยาวของม้วน | 30.5 m |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL224 VW-1 |